Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196430
Kód modelu: XLAD50

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support (complete) for 2x 50x10mm, D

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196430
EAN
9008790955518
Product Length/Depth
279 mm
Product Height
155 mm
Product Width
64 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLAD50

Technické údaje produktu

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Four-pole

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.