Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196791
Kód modelu: BPZ-DMS-600/12-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Steel sheet door with clip-down handle IP55 HxW=1230x570mm, W

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
196791
EAN
9008790982330
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1227 mm
Product Width
566 mm
Product Weight
7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DMS-600/12-P-W

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
White

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Degree of protection
IP55
NEMA Other

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.