Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196882
Kód modelu: XLACP04

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Horizontal partition for cableway, module width 400mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196882
EAN
9008790993343
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
7.02 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLACP04

Technické údaje produktu

Construction type
Individual part
Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
Modular spacing
0 mm
Number of height units
0
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.