Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196895
Kód modelu: XLMFP33HF28

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate for PDE3 horizontal, HxW= 200 x 800mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196895
EAN
9008790993473
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1907 mm
Product Width
1157 mm
Product Weight
1.13 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLMFP33HF28

Technické údaje produktu

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.