Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

197238
Kód modelu: M30-FI4

Eaton Moeller® series M30 Skříňka pro povrchovou montáž, Izolovaný materiál, Se šrouby z ušlechtilé oceli, Počet míst 4, 4 x 30,5

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M30 Skříňka pro povrchovou montáž
Katalogové číslo
197238
EAN
4015080893097
Délka/hloubka produktu
279 mm
Výška výrobku
44 mm
Šířka výrobku
43 mm
Hmotnost výrobku
0.201 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
M30-FI4

Exportovat specifikaci produktu