Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

197394
Kód modelu: T0-2-8221/SE1

Eaton Moeller® series T0 Přepínač, 20 A, Dvoupólový, pozice spínání: 2, Typ: Přepínač On/Off, Design: 8221

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series T0 Přepínač
Katalogové číslo
197394
EAN
4015080895312
Délka/hloubka produktu
200 mm
Výška výrobku
127 mm
Šířka výrobku
150 mm
Hmotnost výrobku
1.545 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Kód modelu
T0-2-8221/SE1

Technické údaje produktu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
20 A
Šířka v počtu modulárních vyrovnání
0
Počet pólů
Dvoupólový
Konstrukce zařízení
Zařízení instalované na povrch
Typ spínače
Zapínač/vypínač
Typ akčního členu
Přepínač
Stupeň krytí (přední strana)
IP65
NEMA 12
Vhodný pro
Vrchní montáž
Velikost předního štítu
48x48 mm
Počet pozic spínače
2
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V

Exportovat specifikaci produktu