Eaton Moeller® series T0 Hlavní vypínač, 20 A, Dvoupólový, pozice spínání: 3, Typ: Reverzační přepínač, Design: 15435
Název výrobku |
Eaton Moeller® series T0 Hlavní vypínač
|
Katalogové číslo |
197434
|
EAN |
4015080895718
|
Délka/hloubka produktu |
200 mm
|
Výška výrobku |
127 mm
|
Šířka výrobku |
150 mm
|
Hmotnost výrobku |
1.545 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
Kód modelu |
T0-2-15435/SE1
|
Typ |
Main switch
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
Stupeň znečištění |
3
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
20 A
|
Šířka v počtu modulárních vyrovnání |
0
|
Počet pólů |
Dvoupólový
|
Konstrukce zařízení |
Zařízení instalované na povrch
|
Typ spínače |
Reverzační přepínač
|
Typ akčního členu |
Přepínač
|
Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
Montážní poloha |
Libovolná
|
Metoda montáže |
Povrchová montáž
|
Kategorie přepětí |
III
|
Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
|
Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
NEMA 12 |
Vhodný pro |
Vrchní montáž
|
Velikost předního štítu |
48x48 mm
|
Počet pozic spínače |
3
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
Jmenovitá zkratová ochrana |
20 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
Design |
15435
|