Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

197646
Kód modelu: M30-FI4-PV-*

Eaton Moeller® series M30 Skříňka pro povrchovou montáž, Izolovaný materiál, S vysoce kvalitními ocelovými šrouby, Individuálně označitelné pomocí konfigurátoru tlačítek, Počet míst 4, 3 x 30,5, 1 x 22,5

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Katalogové číslo
197646
Délka/hloubka produktu
279 mm
Výška výrobku
44 mm
Šířka výrobku
43 mm
Hmotnost výrobku
0.201 kg
Certifikace
CSA certified
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Listed
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
Poznámky v katalogu
Jednotlivě označitelné pomocí konfigurátoru tlačítek
Kód modelu
M30-FI4-PV-*

Technické údaje produktu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Šrouby z vysoce kvalitní oceli
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Materiál skříně
Plastový
Typ skříně
Kryt pro povrchovou montáž
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Počet příkazových pozic
4
Počet umístění
4
Barva skříně
Šedá
Kvalita materiálu
Jiná
Počet spínačů (volič)
0
Průměr otvoru
30 mm
Číslo RAL
7035
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
NEMA 1
IP67/IP69K
Vyseknutí
2 x M20 (průchod pro přívod vedení na boku, 1 x na každé straně)
1 x M20 (průchody pro přívod vedení v zadní části)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.