Eaton Moeller® series U-PKZ0 Podpěťové spouště PKZ0(4), PKE, AC, 120 V 60 Hz, Zásuvné svorky
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Příslušenství Podpěťové spouště
|
| Katalogové číslo |
199333
|
| EAN |
4015081974177
|
| Délka/hloubka produktu |
68 mm
|
| Výška výrobku |
91 mm
|
| Šířka výrobku |
24 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.134 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
RoHS conform |
| Poznámky v katalogu |
Nelze kombinovat s vypínací spouští A-PKZ0
|
| Kód modelu |
U-PKZ0(120V60HZ)-PI
|
| Typ elektrického připojení |
Bezšroubové připojení
|
| Vhodné jako |
Zařízení NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ nebo NOUZOVÉHO VYPNUTÍ v souladu s normou ČSN EN 60204 v případě kombinace s jističem
|
| Vhodný pro |
Bezpečnostní vypínač motoru
|
| Použito s |
Motorový spouštěč
|
| Typ napětí |
AC
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
55 °C
|
| Připojovací průřezy (ohebný) |
1 x (0,5 – 2,5) mm²
2 x (0,5 – 2,5) mm² |
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
20 - 14
|
| Kapacita svorek (flexibilní s dutinkou bez izolace) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Kapacita svorek (flexibilní s koncem kabelu svařovaným ultrazvukem) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
42 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
480 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
24 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
250 V
|
| Vypínací napětí |
0,7- 0,35 x Uc
|
| Přítahové napětí |
0,85 - 1,1 V x Uc
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
120 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
120 V
|
| Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
0
|
| Spotřeba energie, přítah, 50 Hz |
5 VA, Výkon přítahu, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
|
| Spotřeba energie, přítah, 60 Hz |
5 VA, Výkon přítahu, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
|
| Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz |
3 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
|
| Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz |
3 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015