Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

199334
Kód modelu: U-PKZ0(230V50HZ)-PI

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Podpěťové spouště PKZ0(4), PKE, AC, 230 V 50 Hz, Zásuvné svorky

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Příslušenství Podpěťové spouště
Katalogové číslo
199334
EAN
4015081974184
Délka/hloubka produktu
68 mm
Výška výrobku
91 mm
Šířka výrobku
24 mm
Hmotnost výrobku
0.134 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Poznámky v katalogu
Nelze kombinovat s vypínací spouští A-PKZ0
Kód modelu
U-PKZ0(230V50HZ)-PI

General information

Typ elektrického připojení
Bezšroubové připojení
Vhodné jako
Zařízení NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ nebo NOUZOVÉHO VYPNUTÍ v souladu s normou ČSN EN 60204 v případě kombinace s jističem
Vhodný pro
Bezpečnostní vypínač motoru
Použito s
Motorový spouštěč
Typ napětí
AC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
55 °C

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný)
1 x (0,5 – 2,5) mm²
2 x (0,5 – 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
20 - 14
Kapacita svorek (flexibilní s dutinkou bez izolace)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Kapacita svorek (flexibilní s koncem kabelu svařovaným ultrazvukem)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²

Electrical rating

Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
42 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
480 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
24 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
250 V

Magnet system

Vypínací napětí
0,7- 0,35 x Uc
Přítahové napětí
0,85 - 1,1 V x Uc
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
230 V

Contacts

Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
0

Power consumption

Spotřeba energie, přítah, 50 Hz
5 VA, Výkon přítahu, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz
5 VA, Výkon přítahu, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
3 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz
3 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015