Eaton Moeller® series M22 Přepínač, RMQ-Titan, s t-rukojetí, trvalý, 3 polohy, Čelní kroužek: černý, velké balení
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Přepínač
|
Katalogové číslo |
199869
|
EAN |
4015081997152
|
Délka/hloubka produktu |
46 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.013 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
VDE
EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 CE |
Kód modelu |
M22S-WRK3-GVP
|