Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

200D200R

Fuse-link, low voltage, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, ultra rapid

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
200D200R
EAN
5027590466349
Product Length/Depth
256 mm
Product Height
66 mm
Product Width
104 mm
Product Weight
222.5 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Elektrické údaje

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
500 V
Breaking capacity
50 kA
Class
Class gR

Kompatibilní pojistkové spodky

Suitable for
R2/DV Fuse base

Technické údaje produktu

Fuse size
DV
Fuse type
D200R - Ultra rapid
Fuse indicator
Non-indicating
Application
For domestic and general industrial applications

Exportovat specifikaci produktu