Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

200NHM2B-690

Fuse-link, LV, 200 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
200NHM2B-690
EAN
5027590467346
UPC
051712241847
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
657 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class aM
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH2
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
SD2-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0235
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.