Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

20MJ30-8

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20A, AC 415 V, V88/J, 31 x 110 mm, gU, 82mm fixing centres, type 8

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
20MJ30-8
EAN
5027590468015
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
150.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Other

Technické údaje produktu

Fuse type
MJ30
Fitted with:
Slotted tags
Construction
BS88/J

Exportovat specifikaci produktu