Eaton Moeller® series M22 Patice žárovky
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 bulb extractor
|
| Katalogové číslo |
216403
|
| EAN |
4015082164034
|
| Délka/hloubka produktu |
48 mm
|
| Výška výrobku |
48 mm
|
| Šířka výrobku |
60 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.008 kg
|
| Certifikace |
UL/CSA certification not required
|
| Kód modelu |
M22-LG
|
| Osazeno: |
Kompaktní signálka M22-LC(H)…
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Model |
Vytahovač žárovek
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|