Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216406
Kód modelu: M22-XC-R

Eaton Moeller® series M22 Kódovací díl M22-XC-R

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Kódovací sada
Katalogové číslo
216406
EAN
4015082164065
Délka/hloubka produktu
19 mm
Výška výrobku
16 mm
Šířka výrobku
11 mm
Hmotnost výrobku
0.002 kg
Certifikace
UL/CSA certification not required
Poznámky v katalogu
Ne pro tlačítka ovládaná klíčem pro systémy s hlavním klíčem
Kód modelu
M22-XC-R

Exportovat specifikaci produktu