Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216475
Kód modelu: M22-XZK-NL99

Eaton Moeller® series Štítek M22, nouzové vypnutí, žluté, VxŠ=50x33mm, NOODSTOP

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Štítek nouzové zastavení
Katalogové číslo
216475
EAN
4015082164751
Délka/hloubka produktu
50 mm
Výška výrobku
1 mm
Šířka výrobku
33 mm
Hmotnost výrobku
0.002 kg
Certifikace
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22-XZK-NL99

Exportovat specifikaci produktu