Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216551
Kód modelu: M22-H4

Eaton Moeller® series M22 Kryt, pro zapuštěnou montážní desku, 4 místa montáže

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Kryt
Katalogové číslo
216551
EAN
4015082165512
Délka/hloubka produktu
110 mm
Výška výrobku
80 mm
Šířka výrobku
105 mm
Hmotnost výrobku
0.181 kg
Soulad
Bureau Veritas
Opatřeno značkou CE
GoST-R
Certifikace
CSA Certified
CCC Marked
Certifikováno organizací Lloyd's Register
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Kód modelu
M22-H4

Features & Functions

Barva
Šedá
Vyseknutí
4 x M20 (průchody pro přívod vedení v základně)
Materiál
Lehký izolovaný materiál
Počet umístění
4
Číslo RAL
7035

General information

Stupeň krytí
NEMA 12
IP40
Ochrana
Typ ochrany pouze v kombinaci se zapuštěnými montážními deskami M22-E…
Velikost
22,5 mm
Typ
Čtyři prvky

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C

Communication

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Contacts

Síla pro nucené otevírání – min.
0 N

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu