Eaton Moeller® series M22 Kryt, pro zapuštěnou montážní desku, 6 místa montáže
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 shroud
|
| Katalogové číslo |
216553
|
| EAN |
4015082165536
|
| Délka/hloubka produktu |
4 mm
|
| Výška výrobku |
72 mm
|
| Šířka výrobku |
237 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.214 kg
|
| Certifikace |
CSA-C22.2 No. 14-05
CE CSA IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 UL UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 |
| Kód modelu |
M22-H6
|
| 10.10 Růst teploty |
Nevztahuje se.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Barva |
Šedá
|
| Materiál |
Lehký izolovaný materiál
|
| Stupeň krytí |
IP40
NEMA 12 |
| Vyseknutí |
6 x M20 (průchody pro přívod vedení v základně)
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Počet spotřebičů pro zastavění |
6
|
| Počet umístění |
6
|
| Číslo RAL |
7035
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Ochrana |
Typ ochrany pouze v kombinaci se zapuštěnými montážními deskami M22-E…
|