Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216577
Kód modelu: M22-CLED230-G

Eaton Moeller® series LED prvek M22, zelená, přední držák, bezšroubová svorka M22-CLED230-G

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 LED element
Katalogové číslo
216577
EAN
4015082165772
Délka/hloubka produktu
39 mm
Výška výrobku
39 mm
Šířka výrobku
10 mm
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5-1
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
Poznámky v katalogu
Cage-Clamp je registrovaná ochranná známka společnosti Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Německo
Kód modelu
M22-CLED230-G

Technické údaje produktu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Dioda
Světelný zdroj
Stupeň znečištění
3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Provozní moment
0.8 Nm
Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) – max.
15 mA
Jmenovitý provozní proud (Ie) – min.
5 mA
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
264 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
85 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
0 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
0 V
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
1 W
Typ napětí
AC
Typ upevnění
Čelní upevnění
Montážní poloha
Libovolná
Barva světla
Zelená
Typ připojení
Čelní montáž
Typ světelného prvku
LED
Kategorie přepětí
III
Typ připojení (pomocný obvod)
Bezšroubové připojení
Stupeň krytí
IP20
Lamp holder
Žádný
Příkon
Max. 0,33 W
Životnost, elektrická
100 000 h (při 25 °C, podle normy EN60064)
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 2,5 mm²
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Připojovací průřezy (pevný)
0,75 - 2,5 mm²

Exportovat specifikaci produktu