Foto je ilustrační
Download
Eaton Moeller® series M22 Tlačítkový štítek, vyvýšená černý, -
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 button plate
|
| Katalogové číslo |
218216
|
| EAN |
4015082182168
|
| Délka/hloubka produktu |
24 mm
|
| Výška výrobku |
9 mm
|
| Šířka výrobku |
24 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1.6 g
|
| Certifikace |
UL/CSA certification not required
|
| Kód modelu |
M22-XDH-S-X5
|
| Použito s |
Modulární tlačítko
|
| Čelní kryt |
Stříbro
|
| Kategorie výrobku |
Příslušenství
|
| 10.10 Růst teploty |
Nevztahuje se.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| Konstrukční typ |
Vysoká
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Vnější průměr |
22.5 mm
|
| Programový průměr |
22 mm
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Barva |
Černá
|
| Tvar |
kulatý
|
| Design |
Prodloužená
|
| Jazyk |
Jiná
|
| Popis |
Jiná
|
| Typ nápisu |
Symbol
|
| Označení |
Jiná
|
| Potisk symboly ISO |
Symbol "-"
|
| Vhodný pro |
Tlačítko
|