Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

218360
Kód modelu: M22-XDLH-W-D3

Eaton Moeller® series M22 Čočka do tlačítek, vyvýšená bílá, AUF

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Čočky do tlačítek
Katalogové číslo
218360
EAN
4015082183608
Délka/hloubka produktu
24 mm
Výška výrobku
9 mm
Šířka výrobku
24 mm
Hmotnost výrobku
0.002 kg
Certifikace
UL/CSA certification not required
Kód modelu
M22-XDLH-W-D3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.