Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

218390
Kód modelu: M22-XL-W-X7

Eaton Moeller® series M22 Čočky, bílá signálka, zapuštěný, symbol šipky M22-XL-W-X7

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Čočky
Katalogové číslo
218390
EAN
4015082183905
Délka/hloubka produktu
29 mm
Výška výrobku
9 mm
Šířka výrobku
29 mm
Hmotnost výrobku
0.002 kg
Soulad
GoST-R
Opatřeno značkou CE
Bureau Veritas
Certifikace
CSA Certified
CCC Marked
Certifikováno organizací Lloyd's Register
UL/CSA certification not required
Kód modelu
M22-XL-W-X7

Features & Functions

Design
Zapuštěný
Plochý
Vlastnosti
Označeno štítkem
Popis
" Direction of movement "
S možností individuálního nápisu: ≤ 5 znaků: výška písmen 5 mm
S možností individuálního nápisu: > 5 znaků: výška písmen 3 mm
Typ nápisu
Symbol
Barva čočky
Bílá

General information

Produktová kategorie
Příslušenství
Produktová kategorie
Příslušenství
Typ
Čočka pro signálky

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C

Communication

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.