Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

224NHG02BI
Kód modelu: NH FUSE 224A 500V GL/GG SIZE 02

Fuse-link, LV, 224 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
224NHG02BI
EAN
5027590468510
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
63 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
442 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 224A 500V GL/GG SIZE 02

Elektrické údaje

Amperage Rating
224 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA

Technické údaje produktu

Fuse size
NH3
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
SD3-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0235
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD3-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.