Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

226105

Eaton Moeller® series EEB Inrush current limiter, 1p, Ie=3A +EEB3

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Moeller® series EEB Accessory Inrush current limiter
Catalog Number
226105
EAN
4015082261054
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
50 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
CE
Model Code
+EEB3
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
2.9 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Nominal current
3 A
Rated uninterrupted current (Iu)
3 A
Rated conditional short-circuit current (Iq)
0 kA

Obecné informace

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Mounting Method
Direct
Product category
Accessories

Exportovat specifikaci produktu

eCAD model

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015