Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

230080
Kód modelu: DILM95-XSP(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM Náhradní cívka, Beznástrojové násuvné připojení, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC, Pro použití s: DILM80, DILM95

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM náhradní cívka
Katalogové číslo
230080
EAN
4015082300807
Délka/hloubka produktu
51 mm
Výška výrobku
110 mm
Šířka výrobku
63.2 mm
Hmotnost výrobku
0.256 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA
UL 508
Kód modelu
DILM95-XSP(RDC24)

General information

Příslušenství
Náhradní cívky
Produktová kategorie
Příslušenství
Typ napětí
DC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C

Magnet system

Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
0 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
27 V

Design verification

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

eCAD model

Instalační návody

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.