Eaton Moeller® series M22 Bezpečnostní funkce slave ASI, 2I, 1Q, šroubový spoj
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 AS-interface connection
|
| Katalogové číslo |
231270
|
| EAN |
4015082312701
|
| Délka/hloubka produktu |
40 mm
|
| Výška výrobku |
30 mm
|
| Šířka výrobku |
40 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.023 kg
|
| Certifikace |
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05 EN 50295_x UL File No.: E29184 CE IEC/EN 60947-5 CSA UL Category Control No.: NKCR UL 508 UL EN 50178 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Kód modelu |
M22-ASI-S
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Osazeno: |
Konektor rozhraní AS jako svorka procházející izolací
|
| Adresování |
Address set via connection to AS-Interface cable
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Výstup |
1 Výstup
Výstup pro 1 LED prvek: M22-LED-... 1 Výstup (19 V/8 mA), Obvody nouzového vypnutí, Odolné vůči zkratu |
| Typ připojení |
Čelní upevnění pro RMQ-Titan
|
| Stupeň krytí |
IP20
|
| Protokol |
AS-Interface (S-7.B.E)
|
| Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, mechanický, podle ČSN EN 60068-2-27, doba otřesu 11 ms |
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Vestavný průměr |
0 mm
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Spotřeba proudu |
45 mA, max. celkový proud, Obvody nouzového vypnutí
|
| Vstup |
2kanálové vstupy (22 V/5 mA, AS-Interface, modulovaný podle sekvence kódu, 2 sady vypínacích kontaktů RMQ-Titan M22-K01)
Vstupy pro 2 kontaktní elementy (M22-K01 (přerušení)) 1 dvoukanálový vstup |
| LED indikátor |
Indikace stavu napájecího kabelu Rozhraní AS: Zelená LED na zadní straně
Indikace stavu Chyba Rozhraní AS, selhání rozhraní AS typu master: Červená LED na zadní straně |
| Počet spotřebičů pro zastavění |
0
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
1.5 W
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|