Eaton Moeller® series Rapid Link Násuvná vložka, + kryt, pro 400 V+24 V
| Název výrobku |
Eaton Moeller Rapid Link Jemně slaněný spoj přípojnice
|
| Katalogové číslo |
231574
|
| EAN |
4015082315740
|
| Délka/hloubka produktu |
95 mm
|
| Výška výrobku |
77 mm
|
| Šířka výrobku |
56 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.114 kg
|
| Certifikace |
EN 60998-2-1
IEC/EN 60529 |
| Kód modelu |
RA-C1-VP-PLM
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Technika připojení
|
| Stupeň krytí |
IP65, podle normy ČSN EN 60529
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|
| Typ |
Jednotka zástrčky s krytem pro 400 V AC/24 V DC
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-15 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
70 °C
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) |
20 A
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
500 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
24 V
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|