Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

236948
Kód modelu: PXK-B16/1N/003-A

Eaton Moeller series xPole – PXK RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou. RCBO B 16 A 1+N 30 mA citlivost A

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xPole – PXK RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
236948
EAN
4015082369484
Délka/hloubka produktu
80 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
35 mm
Hmotnost výrobku
0.193 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Certifikace
CE
Kód modelu
PXK-B16/1N/003-A

Technické údaje produktu

Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí
240 V - 240 V
Kapacita proudu přepětí
0.25 kA
Typ napětí
AC
Šířka v počtu modulárních vyrovnání
2
Vlastnosti
Souběžné přepínání N-neutrál
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Míra ochrany soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti poranění elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Teplota provozního prostředí – max.
40 °C
Teplota provozního prostředí – min.
-25 °C
Produktová řada
PXK
Jmenovitý proud
16 A
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
16 A
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009)
10 kA
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu
0 W
Vypínací charakteristiky
B
Vestavná hloubka
69.5 mm
Třída omezení proudu
3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
0 kA
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Jmenovitý poruchový proud
0.03 A
Kapacita rozptylu tepla
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu
0 W
Počet pólů (chráněné)
1
Počet pólů (celkem)
2
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
240 V
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2)
0 kA
Jmenovitý spínací výkon
10 kA
Základní funkce
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
Metoda montáže
DIN rail
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu
3,6 W
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Stupeň ochrany
IP20
Spouštění
Nezpožděná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
2
Impulzní výdržný proud
Částečně odolný vůči přepětí 250 A
Typ svodového proudu
A
Vypínací charakteristika
B
Typ citlivosti
Proveden A, citlivý na pulzující ss proud
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Jmenovité izolační napětí (Ui)
440 V
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max.
25 mm²
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
10 kA
Počet pólů
Jeden pól + N
Charakteristiky odpojení
Bez zpoždění
Typ
RCBO
Použití
Rozvaděč pro domácí a komerční využití

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.