Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

250NHG02BI

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, 500V, 250A, 120 kAIC, Combination fuse status indicator, Class C gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
250NHG02BI
EAN
5027590469579
UPC
051712233316
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
63 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
407.3333333 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH02
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
Microswitch BVL50

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.