Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

260038
NZM2-XKSA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cover, 3p, for screw connection, size 2

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
260038
EAN
4015082600389
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
85 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
0.234 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
Model Code
NZM2-XKSA

Další informace

Phase separator type
Other

Program dodání

Frame
NZM2
Number of poles
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Terminal cover
Used with
DS7-34…SX200…
NZM2, PN2, NS2
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX135…

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439