Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

260039
Kód modelu: NZM3-XKS

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Screw connection, 3p, standard, size 3

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
260039
EAN
4015082600396
Product Length/Depth
120.5 mm
Product Height
459 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
0.14 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL (File No. E31593)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL489
CSA certified
Model Code
NZM3-XKS

Technické údaje produktu

Used with
NZM3, PN3, N(S)3
Amperage Rating
630 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Copper cable lugs
Three-pole
Aluminum cable lug
Number of poles
Three-pole
Terminal capacity (copper strip)
10 segments of 32 mm x 1 mm + 5 segments of 32 mm x 1 mm
Model
Other
Type
Accessory Screw connection Terminal
Terminal capacity (stranded cable)
16 mm² - 300 mm² (1x)
4 - 350 AWG/kcmil (1x)
16 mm² - 240 mm² (2x)
350 AWG/kcmil (2x)
Terminal capacity (copper busbar)
30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.