Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

263531
Kód modelu: PFL7-13/1N/C/003-DE

Eaton Moeller series xPole – PFL6/7 RCBO – proudový chránič s nadproudovou ochranou. Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 13 A, 30 mA, vypínací charakteristika C, 1p+N, typ proudového chrániče: AC

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xPole PFL6/7 RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
263531
EAN
4015082635312
Délka/hloubka produktu
72 mm
Výška výrobku
82 mm
Šířka výrobku
35.4 mm
Hmotnost výrobku
0.203 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Certifikace
CE
Kód modelu
PFL7-13/1N/C/003-DE

Delivery program

Použití
Rozváděč pro domácí a komerční využití
Produktová řada
PFL7
Základní funkce
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
Počet pólů
1p+N
Počet pólů (chráněné)
1
Počet pólů (celkem)
2
Vypínací charakteristiky
C
Vypínací charakteristika
C
Jmenovitý proud
13 A
Jmenovitý poruchový proud
0.03 A
Typ citlivosti
Provedení AC, citlivý na AC proud.
Typ
RCBO

Technical Data - Electrical

Typ napětí
AC
Jmenovité napětí
230 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
230 V
Jmenovité izolační napětí (Ui)
440 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Impulzní výdržný proud
Částečně odolný vůči přepětí, 250 A
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Typ svodového proudu
AC
Jmenovitý spínací výkon
10 kA
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2)
0 kA
Kapacita proudu přepětí
0.25 kA
Charakteristiky odpojení
Bez zpoždění
Spouštění
Bez zpoždění
Stupeň znečištění
2

Technical Data - Mechanical

Šířka v počtu modulárních vyrovnání
2
Vestavná hloubka
69.5 mm
Metoda montáže
Lišta DIN
Stupeň ochrany
IP20
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
13 A
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu
0 W
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu
3,1 W
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu
0 W
Kapacita rozptylu tepla
0 W
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Míra ochrany soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Additional information

Třída omezení proudu
3
Vlastnosti
Souběžné přepínání N-neutrál

Exportovat specifikaci produktu