Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

263943
Kód modelu: ZV-L1/N-100

ZV Plug-in Busbar System 50A, Connection Angle L1/N-100

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263943
EAN
4015082639433
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-L1/N-100

Technické údaje produktu

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Other

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.