Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

264923
Kód modelu: Z-SV-16/2P-2TE

Eaton Distribution parts. Phase busbar, 2-phases, 16qmm, pin, 1m

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
264923
EAN
4015082649234
Product Length/Depth
29.5 mm
Product Height
16.2 mm
Product Width
1020 mm
Product Weight
0.485 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-SV-16/2P-2TE

Technické údaje produktu

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A
Suitable for number of devices
6
Number of poles
Two-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
2
Number of phases
2
Pitch dimensions
17.95 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Suitable for
Devices with N-busbar
28 devices

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.