Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

266744
NZM1-XIPK

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 3p, size 1, K

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266744
EAN
4015082667443
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
30 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.062 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC 60947
EN 60947
Model Code
NZM1-XIPK

Další informace

Model
Other

Program dodání

Frame
NZM1
Number of poles
Three-pole
Suitable for
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Terminal
  • IP2X protection against contact with finger
Used with
NZM1, PN1, N1
Box terminal

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
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
Technical data - mechanical

Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.