Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

266794
Kód modelu: +NZM3-4-XKRU

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, bottom 4p, size 3

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266794
EAN
4015082667948
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
45 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
1.186 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
+NZM3-4-XKRU

Technické údaje produktu

Used with
NZM3-4, PN3-4, N3-4
Amperage Rating
630 A (Cu), 500 A (Al)
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
Frame
NZM3
Suitable for
Copper cable lugs
Four-pole
Aluminum cable lug
Mounting position
Fitted at the bottom
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
6 segments of 16 mm x 0.8 mm - 10 segments of 32 mm x 1 mm + 5 segments of 32 mm x 1 mm
Model
Other
Type
Accessory Connection on rear Terminal
Terminal capacity (stranded cable)
16 mm² - 240 mm² (2x)
16 mm² - 240 mm² (1x)
Terminal capacity (copper busbar)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.