Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

275432
Kód modelu: TIW-3

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Hloubkový úhel, 3

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic instalační komponent
Katalogové číslo
275432
EAN
4015082754327
Délka/hloubka produktu
190 mm
Výška výrobku
15 mm
Šířka výrobku
150 mm
Hmotnost výrobku
0.36 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
TIW-3

Delivery program

Typ
Doplňkové vybavení
Model
Rohová sada
Barva
Jiná

Technical data - mechanical

Metoda montáže
Samostatně stojící rozváděč
Zapuštěná montáž
Povrchová montáž
Materiál
Kov
Kapacita zatížení – max.
0 kg
Materiál krytu
Ocelový plech
Vhodné pro zástavbu pouzdra o výšce
0 mm
Vhodné pro zástavbu pouzdra o délce/hloubce
0 mm
Vhodné pro zástavbu pouzdra o šířce
0 mm

Additional information

Funkce
Doplňkové vybavení
Číslo RAL
0

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.