Foto je ilustrační
Download
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlený prvek, LED, bílý, přední držák, 12 V
| Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 LED
|
| Katalogové číslo |
279388
|
| EAN |
4015082793883
|
| Délka/hloubka produktu |
38 mm
|
| Výška výrobku |
10 mm
|
| Šířka výrobku |
37 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.011 kg
|
| Soulad |
CE
|
| Kód modelu |
M22-LED12-W
|
| Osazeno: |
Dioda
Světelný zdroj |
| Barva světla |
Bílá
|
| Životnost, elektrická |
100 000 h (při 25 °C, podle normy EN60064)
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Typ |
LED prvky
|
| Typ napětí |
AC/DC
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Připojovací průřezy (splétaný) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) – min. |
15 mA
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) – max. |
15 mA
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
12 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
12 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
12 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
12 V
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0.45 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|