Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

281140
Kód modelu: DILM32-XSP(220V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Náhradní cívka, Beznástrojové násuvné připojení, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, Pro použití s: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM náhradní cívka
Katalogové číslo
281140
EAN
4015082811402
Délka/hloubka produktu
64 mm
Výška výrobku
49 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.048 kg
Certifikace
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
Kód modelu
DILM32-XSP(220V50HZ,240V60HZ)

General information

Příslušenství
Náhradní cívky
Produktová kategorie
Příslušenství
Typ napětí
AC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C

Magnet system

Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
220 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
220 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
240 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
240 V

Design verification

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

eCAD model

Instalační návody

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.