Foto je ilustrační
Download
Eaton Moeller® series DILM Náhradní cívka, Beznástrojové násuvné připojení, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC, Pro použití s: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM náhradní cívka
|
| Katalogové číslo |
281188
|
| EAN |
4015082811884
|
| Délka/hloubka produktu |
85 mm
|
| Výška výrobku |
52 mm
|
| Šířka výrobku |
56 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.244 kg
|
| Certifikace |
UL Category Control No.: NLDX
CSA UL 508 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL UL File No.: E29096 |
| Kód modelu |
DILM65-XSP(RDC240)
|
| Příslušenství |
Náhradní cívky
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|
| Typ napětí |
DC
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
0 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
200 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
240 V
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|