Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

286704
Kód modelu: BP-FLP-400-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cable entry / flange plate for W=400mm, closed

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
286704
EAN
4015082867041
Product Length/Depth
175 mm
Product Height
20 mm
Product Width
345 mm
Product Weight
0.67 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-FLP-400-BL

Portfolio

Type
Additional equipment
Model
Blind
Color
Light gray (RAL 7035)

Technické údaje – mechanické

Shape
Straight
Surface finishing
With powder coating
Surface protection
Powder coating
Mounting method
Surface mounting
Material
Sheet steel
Steel
Number of connector holes
0
Cable entry type
Blind
Housing material
Sheet steel
Thickness
1 mm
Thread type
None
Suitable for width
400 mm
Suitable for nominal thread (PG) - min
10
Suitable for nominal thread (PG) - max
50

Další informace

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.