Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

289869
Kód modelu: BPZ-BBS-4/630

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Busbar support 630A

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
289869
EAN
4015082898694
Product Length/Depth
230 mm
Product Height
55 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-BBS-4/630

Delivery program

Amperage rating
630 A
Number of poles
Four-pole

Technical Data - Electrical

Current rating - max
630 A
Rated short-time withstand current (Icw)
23 kA

Technical Data - Mechanical

Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Universal
Material
Plastic
Busbar distance
30 mm
Busbar height
10 mm
Busbar position
Bottom rear
Busbar thickness - max
30 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.