Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

292397
Kód modelu: BPZ-FP-400/050-BL-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, for HxW=50x400mm, blind, white

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
292397
EAN
4015082923976
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
55 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
0.42 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP-400/050-BL-W

Delivery program

Type
Additional equipment
Color
Traffic white (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Flush mounting
Mounting position
Horizontal
Material
Sheet steel
Steel
Number of height units
0
Cable entry type
Blind
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Suitable for width
400 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.