Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

292463
Kód modelu: BP-DT-800/12-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. White door with inspection window, 800/12-W

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
292463
EAN
4015082924638
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1210 mm
Product Width
815 mm
Product Weight
4.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-DT-800/12-W

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
Traffic white (RAL 9016)
White

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Material
Steel
Sheet steel/plastic
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Cover/door color
Transparent
Cover/door type
Three-point turn-lock
Housing material
Sheet steel/plastic
Suitable for width
800 mm

Additional information

Features
Version as glazed door
Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.