Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

293570
Kód modelu: BP-DS-400/10-L

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Door left, 400/10

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
293570
EAN
4015082935702
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1010 mm
Product Width
415 mm
Product Weight
4.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-DS-400/10-L

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Mounting method
Surface mounting
Material
Sheet steel
Steel
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Cover/door type
Three-point turn-lock
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
400 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
Special features
Protective cover mounted on left

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.