Eaton Moeller® series DILK Stykač pro kondenzátory, s předřadnými odpory, 33,3 kVar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILK stykač pro kondenzátory
|
| Katalogové číslo |
294054
|
| EAN |
4015082940546
|
| Délka/hloubka produktu |
147 mm
|
| Výška výrobku |
190 mm
|
| Šířka výrobku |
55 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1.02 kg
|
| Certifikace |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 IEC/EN 60947-4-1 CSA IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX CE UL |
| Kód modelu |
DILK33-10(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Osazeno: |
Předřadné odpory
|
| Použití |
Kompenzační stykače
|
| Připojení |
Šroubové svorky
|
| Životnost, elektrická |
150.000 operací
|
| Provozní frekvence |
120 operací/h
|
| Produktová kategorie |
Stykače pro kondenzátory DILK
|
| Ochrana |
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
|
| Typ napětí |
AC
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °F
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °F
|
| Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
25 °F
|
| Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °F
|
| Emitované rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
| Odolnost proti rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
| Připojovací průřezy (měděný pásek) |
1 x (6 x 9 x 0,8) mm (počet segmentů x šířka x tloušťka), hlavní kabely
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (2,5 - 35) mm², hlavní kabely
|
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (2,5 - 16) mm², hlavní kabely
|
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
12 - 2, hlavní kabely
|
| Připojovací průřezy (splétaný) |
1 x (16 - 50) mm², hlavní kabely
|
| Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
P300, Ovládání DC (UL/CSA) |
| Doba oblouku |
10 ms
|
| Vypínací napětí |
Střídavý provoz: 0,6 - 0,3 x UC, Ovládání střídavým proudem
|
| Zatížitelnost |
100%
|
| Přítahové napětí |
0,8–1,15 V AC x Uc
|
| Spotřeba energie, přítah, 50 Hz |
45 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
|
| Spotřeba energie, přítah, 60 Hz |
45 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
|
| Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz |
1,5 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
4,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz |
| Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz |
1,5 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
4,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz |
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
230 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
230 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
240 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
240 V
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min. |
50 ms
|
| Zapínací schopnost bez útlumu (hodnota špičkového proudu) |
180 x Ie
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt |
0
|
| Zvláštní jmenovité hodnoty spínání kondenzátoru |
48 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA)
48 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 48 A, 240 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 50 kVar, 600 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 40 kVar, 480 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 20 kVar, 240 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) |
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
6.6 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
2.2 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
40 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
4.1 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|