Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

294117
Kód modelu: XBSB254-100

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Busbar support, 2500A, 4C, 2x100x10mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
294117
EAN
4015082941178
Product Length/Depth
900 mm
Product Height
55 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
3.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XBSB254-100

Technické údaje produktu

Accessory/spare part type
Other
Current rating - max
2500 A
Busbar distance
180 mm
Number of poles
Four-pole

Exportovat specifikaci produktu