Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

2D16R

Fuse-link, LV, 2 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, ultra rapid

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
2D16R
EAN
5027590472456
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
10.25 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Elektrické údaje

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
500 V
Breaking capacity
50 kA
Class
Class gR

Kompatibilní pojistkové spodky

Suitable for
E16/DI Fuse base

Technické údaje produktu

Fuse size
DI
Fuse type
D16R - Ultra rapid
Fuse indicator
Non-indicating
Application
For domestic and general industrial applications

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.