Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

300159
Kód modelu: 01.E175.25VG.16.E.P.-

Eaton 01.E Return line Filter Elements, 01.E 175.25VG.16.E.P, 25VG, Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size: 175

General specifications

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
300159
Product Length/Depth
166.5 mm
Product Weight
0.44 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E175.25VG.16.E.P.-

Technické údaje produktu

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
175
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exportovat specifikaci produktu